Printkortstik - IPC 16/ 4-ST-10,16 BD:1-ERD - 1725966

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725966
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356129633
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,847 g