Printkortklemme - MKDS 1/ 2-3,81 BD:+,- - 1725957

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725957
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918231460
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,140 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!