Printklemme - MKDSN 1,5/ 2 BD:VR - 1725779

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725779
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918574529
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,600 g
Toldtarifnummer 85369010