Printkortstik - MSTBV 2,5/ 2-G YE - 1725759

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5 mm, farve: gul, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725759
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356128391
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,612 g