Printklemme - MPT 0,5/12-2,54 - 1725753

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, deling: 2,54 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725753
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAAAA -
Katalogside Side 83 (C_1_2013)
GTIN 4017918116354
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,287 g
Toldtarifnummer 85369010