Printkortstik - PC 16/ 3-ST-10,16 BD:U,V,W - 1725704

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 3, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725704
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356128254
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,877 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!