Stikdel - PTDA 2,5/ 8-PH-5,0 - 1725636

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 14 A, driftspænding (III/2): 400 V, poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725636
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACHBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 409 (C_1_2013)
GTIN 4046356129817
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,700 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!