Stikdel - PTDA 2,5/ 4-PH-5,0 - 1725523

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725523
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACHBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 409 (C_1_2013)
GTIN 4046356129770
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,987 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!