Printklemme - PTDA 2,5/14-5,0 - 1725458

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5 mm, poltal: 14, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725458
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 409 (C_1_2013)
GTIN 4046356129374
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,290 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice