Stikdel - PTDA 1,5/16-PH-3,5 - 1725289

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 240 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 16, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, pin-layout: Lineær dobbelt pinning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1725289
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACHBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 407 (C_1_2013)
GTIN 4046356129244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,305 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice