Printkortstik - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:U,-U,+U,+U - 1724886

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 20 A, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1724886
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356127325
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!