Printklemme - MKDSNV 1,5/ 2-5,08 H1L - 1724695

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Pins til beskyttelse mod overdrejning reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1724695
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356126861
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,550 g
Toldtarifnummer 85369010