Gennemførings-grunddel - EMCV 1,5/ 4-G-3,81 BK - 1724527

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Press-in teknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1724527
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356126700
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,060 g