Printklemme - FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 - 1724165

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 5 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1724165
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 115 (C_1_2013)
GTIN 4046356465687
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,970 g
Toldtarifnummer 85369010