Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 BK - 1723696

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 7, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1723696
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356122887
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,923 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!