Printkortstik - PC 5/ 6-STF-SHL-7,62 BD:W2,BR- - 1723269

Stikdel, polantal: 6, delingsmål: 7,62 mm, U = 1000 V, I = 41 A, mærketværsnit = 6 mm², befæstelsesflange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1723269
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356121910
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,380 g