Printkortstik - MC 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THR - 1722228

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1722228
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 217 (C_1_2013)
GTIN 4046356116831
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,162 g