Printkortstik - MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THRR32 - 1722095

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 2, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 1,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1722095
Pakningsstørrelse 470 STK
Salgsnøgle AAAECB -
Minimum bestillingsmængde 470 STK
Katalogside Side 208 (C_1_2013)
GTIN 4046356117012
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,469 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice