Printkortstik - MSTBT 2,5/18-STF-5,08 BD:NZ - 1721863

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 18, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1721863
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356113250
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,317 g