Printkortklemme - MKKDS 3/ 2-5,08 GY - 1721841

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1721841
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918234478
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,086 g
Toldtarifnummer 85369010