Printkortklemme - MKKDS 3/ 3-5,08 - 1721731

Illustrationen viser 2-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1721731
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 109 (C_1_2013)
GTIN 4017918025113
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,241 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!