Printkortklemme - MKKDS 3/ 3 BU - 1721236

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1721236
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918258061
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,543 g