Printkortstik - PCV 5/ 7-GF-7,62 - 1720958

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 7, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720958
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 539 (C_1_2013)
GTIN 4046356114073
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,100 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!