Printkortstik - PC 5/12-GF-7,62 - 1720893

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 12, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720893
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 537 (C_1_2013)
GTIN 4046356113892
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,108 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve