Printkortstik - PC 5/ 2-GU-7,62 - 1720686

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 2, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Standardgrunddel - også egnet til stik med automatisk låsende Click and Lock-system
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720686
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 537 (C_1_2013)
GTIN 4046356114134
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,590 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice