Printkortstik - PC 5/11-G-7,62 - 1720550

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 11, deling: 7,62 mm, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Standardgrunddel - også egnet til stik med automatisk låsende Click and Lock-system
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720550
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 536 (C-1-2013)
GTIN 4046356113748
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,120 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve