Stiftdel - PST 1,0/ 2-3,5 R24 - 1720233

Illustrationen viser en 8-polet udgave af artiklen i båndemballage

Stiftdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 250 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720233
Pakningsstørrelse 330 STK
Salgsnøgle AACLAA -
Minimum bestillingsmængde 330 STK
Katalogside Side 433 (C_1_2013)
GTIN 4046356115643
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,470 g