Printklemme - PT 1,5/ 2-5,0-H BD:+,- - 1720194

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720194
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACABA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356112338
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,905 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!