Printkortklemme - SMKDS 5/ 2-9,5 BK - 1720075

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720075
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918240547
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,690 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!