Bloc de jonction C.I. - SMKDS 5/ 3-6,35 - 1720046

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension assignée (III/2): 630 V, section nominale: 4 mm², pas: 6,35 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 35 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720046
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 447 (C_1_2013)
GTIN 4017918025007
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,400 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!