Printklemme - SMKDS 5/ 2-6,35 - 1720033

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1720033
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Katalogside Side 447 (C_1_2013)
GTIN 4017918024994
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,737 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve