Printkortklemme - MPT 0,5/10-2,54 BD:SABO-+ - 1719781

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1719781
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAAAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356141031
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,622 g
Toldtarifnummer 85369010