Printkortstik - FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 BK - 1719642

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 18, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1719642
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356141901
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 53,790 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!