Printkortstik - FKC 2,5/ 6-STF-5,08 BD:1-6 - 1719561

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1719561
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356141871
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,003 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!