Printkortstik - TVMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - 1719024

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1719024
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 271 (C_1_2013)
GTIN 4046356156417
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,220 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)