Printklemme - PT 1,5/ 6-PVH-5,0 BD:NZ - 1718737

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718737
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356140713
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,870 g