Printklemme - GSMKDSN 1,5/10-7,62 - 1718689

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, deling: 7,62 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718689
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Katalogside Side 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918024901
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,442 g
Toldtarifnummer 85369010