Printkortstik - SPC 5/ 2-STCL-7,62 - 1718481

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Det automatisk låsende Click and Lock-system beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718481
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 531 (C_1_2013)
GTIN 4046356173957
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,300 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!