Printkortstik - PC 5/10-STCL-7,62 - 1718452

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 10, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718452
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 379 (CC-2009)
GTIN 4046356175463
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!