Printkortstik - IPC 5/ 9-STGCL-7,62 - 1718339

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, poltal: 9, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Det automatisk låsende Click and Lock-system beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718339
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356175340
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,490 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)