Printkortstik - IPC 5/ 4-STGCL-7,62 - 1718287

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Det automatisk låsende Click and Lock-system beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718287
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356175289
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,569 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!