Stikdel - QC 1,5/16-STF - 1718258

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 16, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718258
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 293 (C_1_2013)
GTIN 4046356140522
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,284 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)