Stikdel - QC 1,5/ 8-ST - 1718025

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718025
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 292 (C_1_2013)
GTIN 4046356140294
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,952 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice