Stikdel - QC 1,5/ 7-ST - 1718012

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 7, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1718012
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 292 (C-1-2013)
GTIN 4046356140287
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,360 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)