Stikdel - QC 1,5/ 3-ST - 1717974

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717974
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 292 (C_1_2013)
GTIN 4046356140249
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,934 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice