Gennemførings-grunddel - GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62 GY7035 - 1717929

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717929
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356140096
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,858 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!