Printkortstik - MSTB 2,5/16-ST-5,08 BD:5-20 - 1717835

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717835
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356139854