Printkortklemme - MKDSB 1,5/ 3-5,08 - 1717428

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717428
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918024369
Toldtarifnummer 85369010