Stiftdel - PST 1,3/16-H-5,0 - 1717398

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stiftdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 16, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717398
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356138758
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,890 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)