Stiftdel - PST 1,3/ 9-H-5,0 - 1717327

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 9, deling: 5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717327
Pakningsstørrelse 100 STK
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 435 (C-1-2013)
GTIN 4046356138680
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,180 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)